1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Компоненты систем безопасности с интерфейсом AS-i "Safety at Work"
  5. AS-i безопасные переключатели дверей

AS-интерфейс "Safety at Work" - AS-i безопасные переключатели дверей

  • С принципом замкнутой или разомкнутой цепи
  • Поворотная головка выполнена из металла
  • Механическая разблокировка на фронтальной поверхности
  • Компактное исполнение
  • Подходит для применений с уровнем безопасности до PL d

AS-интерфейс "Safety at Work" - AS-i безопасные переключатели дверей



AS-i дверные выключатели безопасности

Дверные выключатели безопасности AS-i с блокировкой защитных ограждений предназначены для контроля закрытого состояния такого подвижного защитного оборудования, как решетки, двери или крышки во время опасного функционирования оборудования. Они используются в системах безопасности AS-i (Safety at Work) и работают как электромагнитная блокировка.
В сочетании с предохранителем и системой управления машиной, эти компоненты безопасности предотвращают открытие дверей, пока существует опасность механического повреждения. Для системы управления это означает, что включение команды, которая привела к опасной ситуации должна стать активной только когда предохранитель находится в безопасном положении а блокировка заблокирована. Замкнутое положение блокировки можно разблокировать только тогда, когда опасность больше не присутствует.