1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Компоненты систем безопасности с интерфейсом AS-i "Safety at Work"
  5. Элементы управления

AS-интерфейс "Safety at Work" - Элементы управления

  • Кнопка аварийной остановки E-STOP со встроенным соединением AS-i
  • Безопасные AS-i печатные платы
  • Сертификация согласно EN 954-1, категория 4 и согласно IEC 61508, SIL 3
  • Интеграция AS-i ведомых устройств в корпус для поверхностного монтажа