1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Компоненты систем безопасности с интерфейсом AS-i "Safety at Work"
  5. Безопасные модули ввода/вывода

AS-интерфейс "Safety at Work" - Безопасные модули ввода/вывода

  • Безопасные AS-i модули для промышленных областей применения и шкафов управления
  • Интеграция безопасных компонентов в AS-i
  • Подключение безопасных механических контактов и 3-проводных датчиков безопасности
  • Три свободно выбираемых направления плоского кабеля для модулей с технологией быстрого монтажа
  • Сертификация по EN 62061 / SIL3 и EN ISO 13849-1 / PL e

AS-интерфейс "Safety at Work" - Безопасные модули ввода/вывода



Безопасные входные/выходные модули

Безопасные AS-i модули определяют безопасные коммутационные состояния 1- или 2-канальных кнопок аварийного останова, концевых выключателей или дверных контактов. С помощью входного модуля безопасности компоненты, связанные с безопасностью без встроенного интерфейса AS-i можно подключить к системам AS-i.
Приборы соответствуют действующим требованиям международных стандартов для технологии безопасности. Они обнаруживают и сигнализируют короткое замыкание, ошибки при подключении и ошибки в коммуникации. Коммутационное состояние входов и выходов, ошибки напряжения питания и потенциальные неисправности отображаются на модуле с помощью мощных светодиод.
Ассортимент продукции включает в себя модули ClassicLine с винтом или техникой быстрого монтажа для полевого использования и модули SmartLine для установки в шкаф управления.