1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Компоненты систем безопасности с интерфейсом AS-i "Safety at Work"
  5. Устройства контроля безопасности

AS-интерфейс "Safety at Work" - Мониторы безопасности

  • Различные логические функции
  • Мониторинг до 31 безопасного AS-i ведомого устройства
  • Области применения: контроль дверей, многолучевые барьеры безопасности, аварийная остановка, двуручное управление
  • Два OSSD, которые можно отключать по отдельности
  • Разрешение TÜV по EN 954-1 и IEC 61508

AS-интерфейс "Safety at Work" - Мониторы безопасности



Мониторы, ПЛК и шлюзы

Мониторы безопасности AS-i используются для контроля защитного оборудования, например, кнопки останова в системах AS-i.
Они контролируют последовательности кодов, передаваемые в сети AS-i. В случае отклонений сообщения или таймаутов он переводит систему в безопасное состояние.
Прибор предлагается в двух исполнениях: с одним или двумя выходами элементов коммутации Они могут быть подключены к системе AS-i в любом месте. Несколько мониторов безопасности AS-i могут управляться одним AS-i мастером. Любое объединение безопасных AS-i ведомые устройства для оценки возможно.
Известные функции реле безопасности, такие как "конечная остановка", "остановка категории 0 или 1", "двуручное управление", "разрешающий выключатель", могут быть встроены с помощью программного обеспечения. Один контроллер безопасности AS-i, таким образом, замещает многие традиционные реле безопасности.