1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Компоненты систем безопасности с интерфейсом AS-i "Safety at Work"
  5. Шлюзы для AS-интерфейса с безопасным ПЛК

Шлюзы для AS-интерфейса с безопасным ПЛК

Шлюзы для AS-интерфейса с безопасным ПЛК



Шлюзы с надежным ПЛК

AS-i шлюзы с встроенной функцией ПЛК управляют обменом данных на уровне датчика/актуатора и быстро связывается с высшим уровнем управления. Их можно использовать в качестве независимых, децентрализованных контроллеров или как шлюзы для всех стандартных систем полевых шин. В ассортимент продукции входят интерфейсы для подключения к сетям EtherNet/IP и PROFINEТ и др.
Приборы состоят из двух ПЛК в одном корпусе. В то время как один ПЛК решает задачи безопасности, второй ПЛК работает как стандартный ПЛК. Оба ПЛК общаются друг с другом, таким образом управление всем заводом, включая функции безопасности и визуализацию, можно обеспечить с помощью одного мастера.
ПЛК сертифицировано для применения в области с повышенными требованиями по безопасности до SIL3, PL e. Прибор оснащен безопасными локальными входами и выходами. Удобные диагностические функции, как отображение состояния входов/выходов безопасности и память ошибок с отметкой времени для сообщений упрощают поиск и устранение неисправностей и снижают количество простоев.
Благодаря цветному дисплею и веб-интерфейсу состояние всех ведомых модулей AS-i можно проверить с одного взгляда. Данные из датчика/актуатора можно отображать с помощью встроенного веб-сервера.
Мощные ПЛК программируются с помощью CODESYS.