1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Реле безопасности
  5. Безопасный контроль скорости

Реле безопасности - Безопасный контроль скорости

  • Простая настройка параметров с помощью поворотного переключателя
  • Большое разнообразие кулачковых дисков
  • Функции монитора можно включить или выключить
  • Надежная работа при экстремальной температуре окр. среды до -40 °C
  • Компактный корпус

Реле безопасности - Безопасный контроль скорости



Безопасный контроль скорости

Мониторы контроля скорости DD110S и DD111S предназначены для безопасного контроля максимальной скорости. Типичные области применения: карусели и центрифуги. DD111S разработано специально для низкой скорости вращения ветровых турбин.
Оба монитора можно также использовать для режима работы "пониженная скорость" напр. в станкостроении.
Мониторы контроля скорости сертифицированы по стандартам EN 62061 / SIL 3 и EN ISO 13849-1 кат. 4 / PL e, даже если в качестве приёмников импульсов используются стандартные датчики.
Если выход безопасности сработал, его можно сбросить вручную или автоматически.