You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Реле безопасности
  5. Безопасный контроль останова

Реле безопасности - Безопасный контроль останова

  • Измерение скорости с помощью сравнения импульсов от двух датчиков
  • Резервная структура аппаратного обеспечения
  • Резервная оценка импульсных последовательностей
  • Реле с позитивно управляемыми контактами
  • Четыре точки переключения по выбору

Реле безопасности - Безопасный контроль останова

Контроль безопасного останова

Монитор контроля останова DA, это электронная система обработки импульсных сигналов для безопасного обнаружения пониженной скорости или остановки. Он принимает сигналы от датчиков, подключенных к входам, в качестве приёмников импульсов и высчитывает частоту. Путем постоянного сравнивания входной частоты (фактическое значение) и точкой переключения (заданное значение) прибор быстро обнаруживает пониженную скорость или остановку.
Например, монитор контроля останова можно использовать на вращающихся частях оборудования, например, на приводах, двигателях или валах, чтобы определить остановку, вызванную торможением. Любое повреждение оборудования или здоровья персонала надежно исключено.