You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Реле безопасности
  5. Для датчиков безопасности и распределительного устройства аварийной остановки

Реле безопасности - Для датчиков безопасности / устройства аварийной остановки

  • Самодиагностика, входы и выходы с защитой от короткого замыкания
  • Отключение при возникновении неисправности и дополнительный параллельный мониторинг
  • Подключение механических переключателей и датчиков безопасности
  • Двуручное управление прибором по EN 574, типа IIIC
  • Автоматический или ручной запуск по выбору

Реле безопасности - Для датчиков безопасности / устройства аварийной остановки

Реле безопасности для датчиков безопасности / устройства аварийной остановки

Реле безопасности могут использоваться различными способами. К ним относятся задачи мониторинга в приложениях безопасности, использующих различные бесконтактные средства защиты. Они способны производить оценку сигналов от многолучевых барьеров безопасности, световых завес безопасности, датчиков положения с контролем и без контроля перекрестных неисправностей, электронных или механических выключателей безопасности. Реле безопасности имеет несколько многофункциональных самодиагностируемых, самоконтролируемых, защищённых от короткого замыкания входов и выходов. Контроль одновременности входов, функции управляемого или автоматического запуска могут быть назначены. Режим работы в двуручном управлении по EN 574 типа IIIC в комбинации с электронными датчиками или механическими переключателями - это, ещё одна функция реле безопасности.