1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Многолучевые барьеры безопасности
  5. Применение в пищевой и питьевой промышленности

Многолучевые барьеры безопасности - Применение в пищевой и питьевой промышленности

  • Высокая степень защиты IP 69K благодаря защитной трубке
  • Надежная защита опасных зон и ворот
  • Исполнения с различными диапазонами
  • Устойчивый к пару и чистке под высоким давлением
  • Гигиеническая и надежная конструкция


Пищевая промышленность

Серия многолучевых барьеров безопасности для применения в пищевой и питьевой промышленности используется для защиты опасных зон и людей. В зависимости от высоты защищаемой зоны доступны световые завесы 2, 3 или 4 световых луча. Многолучевые барьеры безопасности с защитной трубкой имеют степень защиты IP 69K. Они устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами.
Световые завесы безопасности это оптоэлектронические приборы безопасности, состоящие из излучателя и приемника. Они отвечают требованиям категорий по безопасности 2 / SIL 2 или 4 / SIL 3
Типичные применения: ограничение доступа или мониторинг опасных зон штаблеров, пил и конвейерной техники.