1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Световые завесы безопасности
  5. Плавающее бланкирование с конфигурируемым подавлением

Световые завесы безопасности - Плавающее бланкирование с конфигурируемым подавлением

  • Конфигурация подавления через подключение контактов
  • Программирование не требуется
  • Простое подключение с помощью проверенного разъема М12
  • Категория безопасности типа 4 по IEC 61496
  • Надежная защита опасных зон и ворот


Плавающее бланкирование

Световые завесы безопасности с функцией плавающего бланкирования используются для защиты опасных зон и людей. В зависимости от высоты защищаемой зоны и количества лучей, приборы можно настроить на защиту рук или целого тела. Благодаря тонкому исполнению, они подходят для применения в местах с ограниченным доступом.
Функция плавающего бланкирования позволяет бланкирование до трех соседних лучей. Данная функция подходит для применений, где защищенную зону прерывает обрабатываемый материал или части оборудования.
Световые завесы безопасности это оптоэлектронические приборы безопасности, состоящие из излучателя и приемника. Они отвечают требованиям безопасности типа 4 / SIL 3.
Эти приборы часто используются в металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности для безопасной подачи материала в прессы.