1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Световые завесы безопасности
  5. Применение в пищевой и питьевой промышленности

Световые завесы безопасности - Применение в пищевой и питьевой промышленности

  • Высокая степень защиты IP 69K благодаря защитной трубке
  • Надежная защита опасных зон и ворот
  • Исполнения с различными диапазонами
  • Устойчивый к пару и чистке под высоким давлением
  • Гигиеническая и надежная конструкция


Пищевая промышленность

Световые завесы безопасности серии OY для применения в пищевой промышленности и производстве напитков можно использовать для защиты опасных зон и защиты людей. В зависимости от высоты защищенной зоны и количества лучей, приборы можно настроить на защиту рук или целого тела. Световые завесы безопасности с защитной трубкой имеют степень защиты IP 69K. Они устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами.
Световые завесы представляют собой активные оптоэлектронные защитные устройства состоящие из излучателя и приемника. Они отвечают требованиям категорий по безопасности 2 / SIL 2 или 4 / SIL 3.
Типичные применения: ограничение доступа или мониторинг опасных зон в штаблерах, пилах или производственных линиях.