1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Световые завесы безопасности
  5. Применение в заводской автоматизации

Световые завесы безопасности - Применение в заводской автоматизации

  • Категория безопасности 2 и 4 согласно IEC 61496
  • Надежная защита опасных зон и ворот
  • Широкий диапазон с возможностью выбора на приборе
  • Отсутствие мертвого пространства при установке в L-образной форме
  • Простое подключение с помощью проверенного разъема М12


Автоматизация производства

Световые завесы безопасности серии OY используются для защиты опасных зон и защиты людей. В зависимости от высоты защищаемой зоны и количества лучей, приборы можно настроить на защиту рук или целого тела. Благодаря тонкому исполнению, они подходят для применения в местах с ограниченным доступом.
Световые завесы безопасности это оптоэлектронические приборы безопасности, состоящие из излучателя и приемника. Они отвечают требованиям категорий по безопасности 2 / SIL 2 или 4 / SIL 3.
Типичные применения: ограничение доступа или мониторинг опасных зон робототехники и конвейерной техники.