You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность

Промышленная безопасность

Промышленная безопасность

Промышленная безопасность

Директива по машиностроению обеспечивает безопасность машинного оборудования. Поскольку не существует нулевой опасности, целью директивы является достижение приемлемого уровня опасности. Если безопасность зависит от систем управления, то они должны быть спроектированы так, чтобы минимизировать вероятность возникновения неисправности.
Технология безопасности в автоматизации минимизирует опасность повреждения машин и нанесение ущерба персоналу.
Ассортимент продукции состоит из множества продуктов безопасности, включая электрочувствительное защитное оборудование (ESPE), переключатели дверей, актуаторы и системы управления.
В отличие от обычных выключателей безопасности, индуктивные датчики безопасности обнаруживают металл непосредственно - без необходимости использования специальной мишени.
Световые завесы безопасности и многолучевые барьеры безопасности используются в местах, где необходима защита опасных зон. Световые завесы безопасности, это оптоэлектронические приборы безопасности, состоящие из излучателя и приемника. Они отвечают требованиям категорий по безопасности типа 2 / SIL 2 или типа 4 / SIL 3.
AS-i безопасные переключатели дверей с блокировкой защитных ограждений предназначены для контроля закрытого состояния такого подвижного защитного оборудования, как решетки, двери или крышки во время опасного функционирования оборудования.
Кнопки аварийной остановки принуждают машину или оборудование остановиться или выключиться в опасной ситуации.
ifm датчики безопасности можно подключать к любым устройствам обработки сигналов, например, реле безопасности, программируемым логическим модулям или контроллерам безопасности.
Компоненты систем безопасности можно просто внедрять в AS-i сеть через интерфейс AS "Safety at Work". Сигналы из стандартных приборов и компонентов безопасности передаются через стандартный кабель.
Для установки в транспортных средствах или подвижной технике, ifm предлагает мощный, свободно программируемый 32-битный контроллер безопасности SafetyController.