1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. 3D-камеры
  5. 3D-камеры для применения в подвижной технике

3D-камеры для применения в подвижной технике

  • Интерфейс Ethernet UDP
  • Быстрое измерение расстояния с технологией времени пролёта луча
  • Подходит для применения в подвижной технике
  • Компактный и прочный корпус
  • Большая дальность действия до 35 метров

3D-камеры для применения в подвижной технике



3D-датчики

Датчик O3M, это фотоэлектрический 3D-датчик, который точка за точкой измеряет расстояние между датчиком и ближайшей поверхностью с помощью принципа времени пролета луча. Датчик освещает сцену с помощью внешнего источника инфракрасного света и рассчитывает расстояние с помощью света, отраженного от поверхности.
Благодаря превосходной устойчивости к ударам и вибрации, датчик подходит для применения в подвижной технике. Датчик О3М можно использовать в сельскохозяйственной технике для автоматического обнаружения валка и управления по линии. Он определяет объем собранного материала и одновременно обеспечивает водителю рекомендации по скорости и направлению для системы управления транспортного средства. При установке на строительные машины или муниципальный транспорт, датчик можно использовать для предотвращения столкновения. Препятствия на пути надежно обнаруживаются.