You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. 3D-датчики
  5. 3D-датчики для подвижной техники

3D-датчики для подвижной техники

  • Интерфейс Ethernet UDP
  • Быстрое измерение расстояния с технологией времени пролёта луча
  • Подходит для применения в подвижной технике
  • Компактный и прочный корпус
  • Большая дальность действия до 35 метров

3D-датчики для подвижной техники

3D-датчики для подвижной техники

Датчик O3M, это фотоэлектрический 3D-датчик, который точка за точкой измеряет расстояние между датчиком и ближайшей поверхностью с помощью принципа времени пролета луча. Датчик освещает сцену с помощью внешнего источника инфракрасного света и рассчитывает расстояние с помощью света, отраженного от поверхности.
Благодаря потрясающей устойчивости к ударам и вибрации, датчик подходит для применения в подвижной технике. Датчик O3M используется на сельскохозяйственной технике для автоматической коррекции траектории движения комбайна вдоль линии или валков. Он высчитывает объемный расход собранного материала и в зависимости от этого производится регулировка скорости движения трактора или комбайна. При установке на строительные машины или муниципальный автотранспорт датчик можно использовать для предотвращения столкновений. Препятствия на пути будут надежно обнаружены.