You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. 3D-датчики
  5. 3D-датчики

3D-датчики

  • Визуальная оценка расстояния, уровня или объема
  • Надежное функционирование благодаря измерению времени пролета луча
  • Освещение, измерение и оценка в одном приборе
  • До 23232 значений расстояния за одно измерение для детального анализа
  • Два коммутационных выхода, один из них программируемый как аналоговый выход

3D-датчики

3D-датчики

Датчик O3D, это фотоэлектрический 3D-датчик, который точка за точкой измеряет расстояние между датчиком и ближайшей поверхностью с помощью принципа времени пролета луча. Датчик освещает сцену с помощью внутреннего источника инфракрасного света и рассчитывает расстояние с помощью света, отраженного от поверхности.
Датчик можно использовать для контроля комплектности, определения объема или задач сортировки.
Например, он может контролировать, если в коробке или на поддоне находится правильное количество продуктов. Контроль не зависит от цвета и текстуры продуктов. С помощью программного обеспечения для настройки параметров, датчик легко настраивается на различные размеры упаковки.
Датчик можно использовать, например, в почтовых службах, на складах и в логистических и распределительных центрах. Для автоматизированных складских помещений, датчик предоставляет информацию о размере, ориентации и положении упаковки. Это обеспечивает оптимальное использование доступной складской площади.