1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. 2D-датчики
  5. Считыватели 1D/2D штрих-кодов

Датчики машинного зрения - Считыватели 1D/2D штрих-кодов

  • Считывание 1D/2D штрих-кодов независимо от ориентации
  • Распознавание более чем 20 различных типов кодов
  • Встроенная система сравнения кодов в датчике
  • Настраиваемый с помощью встроенного лазерного указателя
  • Подсветка для применения в местах со сложными поверхностями

Датчики машинного зрения - Считыватели 1D/2D штрих-кодов



Считыватели 1D/2D штрих-кодов

Считывающие устройства 1D/2D-кодов используются для отслеживания, контроля и идентификации продукции.
Датчик может считывать 1D и 2D-коды, независимо от их положения. Даже если до 25% информации кода уничтожено или загрязнено, он считывается правильно. Считыватель можно использовать также для оптического распознавания символов (OCR), напр. в целях идентификации продукции с этикетками или серийным номером.