1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. 2D-датчики
  5. Инспектирование объектов

Датчики машинного зрения - Обследование объектов

  • Для решения различных задач контроля в промышленности
  • Автономное устройство со встроенной подсветкой
  • Компактный и прочный корпус
  • Интуитивное и удобное управление
  • Мощный интерфейс Ethernet для передачи данных

Датчики машинного зрения - Обследование объектов



Осмотр объектов

Датчик технического зрения O2V используется для контроля наличия и комплектности, положения, размера и качества, и для задач сортировки. Он идеально подходит для областей применения, где изменяется форма, размер или тень объекта.
Датчик контролирует комплектность объекта, отклонения от формы или изменение цвета. Он использует падающий свет или задний свет для обнаружения серого эталона объекта. На основе указанных значений яркости датчик различает между контролируемым объектом и задним фоном. Прибор сравнивает захваченное изображение с одним или несколькими базовыми моделями.