1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. 2D-датчики
  5. Распознавание объектов

Датчики машинного зрения - Распознавание объектов

  • Независимый контроль контуров объекта
  • Автономное устройство со встроенной подсветкой
  • Компактный и прочный корпус
  • Интуитивное и удобное управление
  • Мощный интерфейс Ethernet для передачи данных

Датчики машинного зрения - Распознавание объектов



Распознавание объектов

Датчик распознавания объектов O2D с независимым контролем контуров объекта решает задачи типа: контроль наличия и положения, контроль качества и задачи сортировки и подсчета. Он идеально подходит для применений, где форма объекта воспроизводима и четко определена.
Датчик распознаёт контуры объекта и сравнивает их с контурами одной или нескольких заданных моделей. Программа распознавания сравнивает объекты с моделями, независимо от ориентации, и передаёт результаты (тест удачный, неудачный, позиция, ориентация) на вышестоящий уровень ПЛК. Параметры настраиваются с помощью кнопок на приборе или с помощью простого в использовании, пошагового программного обеспечения.