You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения

Системы технического зрения

Системы технического зрения

В технологии автоматизации датчики технического зрения являются неотъемлемой частью задач сборки и манипулирования, а также контроля качества. В прочном корпусе, пригодном для использования в промышленности, сочетается подсветка, линзы, чип камеры, резьбовые соединения для интеграции в контроллер высокого уровня.
Датчик распознавания объектов O2D с независимым контролем контуров объекта решает задачи типа: контроль наличия и положения, контроль качества и задачи сортировки и подсчета. Он идеально подходит для применений, где форма объекта воспроизводима и четко определена.
Датчик технического зрения O2V используется для контроля наличия, комплектности, положения, размера и качества, а также для задач сортировки. Он идеально подходит для областей применения, где изменяется размер, форма и оттенок объекта.
Считывающее устройство мультикодов O2I используется для отслеживания, контроля и идентификации продукции. Датчик может считывать 1D и 2D-коды, независимо от их положения.
3D-камера обнаруживает сцены и размеры объектов с одного взгляда. Она точка за точкой измеряет расстояние между датчиком и ближайшей поверхностью с помощью принципа времени пролета луча. Камеры можно использовать в технологиях упаковки, хранения и манипулирования, в аэропортах, для предотвращения столкновений, в робототехнике, мониторинге пространства и людей.
Устройства подсветки генерируют однородное световое поле с видимым или невидимым инфракрасным светом - для практически бестеневого освещения объекта или для подчеркивания характеристики поверхности, например, ударно-точечная маркировка, царапины или трещины.