1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Системы оценки импульсов
  5. Оценочная электроника для контроля потока

Системы оценки импульсов - Системы оценки импульсов для контроля потока

  • Встроенный контроль потока, температуры и проводки
  • Настраиваемые коммутационные выходы для контроля потока и температуры
  • Хорошо видимый цветной светодиодный дисплей
  • Сигнальный выход через беспотенциальные релейные контакты
  • Возможности подключения: Изоляция со смещением / винтовые и прижимные клеммы

Системы оценки импульсов - Системы оценки импульсов для контроля потока



Оценочная электроника для контроля потока

В сферах применения, где невозможно использовать датчики потока с встроенной оценкой, датчики используются совместно с оценочной электроникой. К таким сферам применения относятся, например, взрывоопасные зоны, ограниченное пространство или в случае, когда значения потока должны быть указаны в децентрализованном порядке.
Ассортимент продукции включает в себя оценочную электронику для установки в шкаф управления или локального монтажа. В зависимости от прибора возможен контроль потока, температуры и/или обрыва провода. Все приборы отображают поток с помощью светодиодной гистограммы.
Оценочная электроника для локального монтажа подключается к датчику потока непосредственно в точке измерения с помощью разъема М12.
Датчики и оценочная электроника предназначены и одобрены для использования во взрывоопасных зонах, в соответствии с действующими директивами.