1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Системы оценки импульсов
  5. Мониторинг направления вращения

Системы оценки импульсов - Мониторинг направления вращения

  • Мониторинг скорости вращения с помощью ступенчатой последовательности импульсов
  • Высокая частота входных импульсов до 60 000 импульсов в минуту
  • Различные настраиваемые функции мониторинга
  • Хорошо читаемый, светящийся OLED-дисплей
  • Широкий диапазон рабочих температур

Системы оценки импульсов - Мониторинг направления вращения



Мониторы направления

Мониторы направления определяют направление вращения вала с помощью ступенчатых импульсов. Например, они используются для того, чтобы гарантировать, что винтовой конвейер работает только в указанном направлении. Это предотвращает блокировки, простой производства и повреждение систем. На кранах, мониторы могут обнаруживать непреднамеренное снижение груза из-за перегрузки или отказа тормозов.
Стандартно два индуктивных датчика служат в качестве импульсных датчиков. В зависимости от того, какой датчик кулачковые переключатели демпфируют первым, можно определить направление вращения.
В ассортимент продукции входят приборы с одним коммутационным выходом, указывающим направление вращения и вторым коммутационным выходом для мониторинга скорости; приборы с одним коммутационным выходом для вращения по часовой стрелке и вторым выходом для вращения против часовой стрелки, одновременно определяя состояние полной остановки.