1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Системы оценки импульсов
  5. Мониторинг проскальзывания

Системы оценки импульсов - Мониторинг проскальзывания

  • Один коммутационный выход для скорости вращения и один для контроля проскальзывания
  • Высокая частота входных импульсов до 60 000 импульсов в минуту
  • Различные настраиваемые функции мониторинга
  • Хорошо читаемый, светящийся OLED-дисплей
  • Широкий диапазон рабочих температур

Системы оценки импульсов - Мониторинг проскальзывания



Мониторы проскальзывания

Проскальзывание, это разница в скорости вращения между управляемой и неуправляемой стороной силовой передачи. Разница в скорости вращения может появиться в результате скользящего соединения, клиновидного ремня или приводного ремня. Монитор проскальзывания высчитывает разницу в скорости вращения в процентах и переключается при достижении предельного значения. Сигнал можно использовать для отключения установки, чтобы избежать изнашивания или повреждения в результате теплового воздействия трения.
Два отдельных предельных значения можно контролировать на проскальзывание и скорость вращения. Прибор можно настроить на контроль пониженной или повышенной скорости.