1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Устройства индикации и контроля
  5. Дисплеи для контроля импульсных сигналов

Системы сигнализации и изображения - Дисплеи для контроля импульсных сигналов

  • Хорошо видимый 6-значный светодиодный дисплей
  • AC или DC исполнения
  • Высокая частота входных импульсов
  • Аналоговый выход или коммутационный выход для мониторинга

Системы сигнализации и изображения - Дисплеи для контроля импульсных сигналов



Дисплеи для мониторинга импульсных форм сигналов

Многофункциональные дисплеи предназначены для отображения и оценки импульсных последовательностей. С помощью программируемого масштабного коэффициента можно высчитывать и отображать скорость, количество или время обработки на основе входящей импульсной последовательности. Чтобы настроить функции прибора для индивидуального применения есть возможность конфигурации различных параметров. Кроме дисплеев в ассортименте продукции есть также исполнения с аналоговым выходом или с двумя независимо регулируемыми коммутационными выходами.