1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Устройства индикации и контроля
  5. Дисплеи с функцией мониторинга

Системы сигнализации и изображения - Дисплеи с функцией мониторинга

  • Хорошо видимый 6-значный светодиодный дисплей
  • AC или DC исполнения
  • Надежный мониторинг датчиков с аналоговыми стандартными сигналами
  • Свободно масштабируемое отображение значений и сочетаний сигналов
  • Коммутационный выход для надежного контроля предельных значений

Системы сигнализации и изображения - Дисплеи с функцией мониторинга



Дисплеи с функцией мониторинга

Многофункциональные дисплеи предназначены для отображения физических величин, полученных от аналоговых стандартных сигналов. Чтобы настроить функции прибора для индивидуального применения есть возможность конфигурации различных параметров.
Два аналоговых входа можно масштабировать независимо друг от друга и отображать их отдельно или совместно, что позволяет конфигурацию отображения дифференциального давления или отображения в процентах.
Два коммутационных выхода можно также настроить отдельно. Это разрешает, например, управлять процессом автоматического заполнения резервуара с помощью насоса.
Дисплей можно просто встроить в корпус или панель.