1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Системы для преобразования сигнала
  5. PNP/NPN инверторные модули

Системы для преобразования сигнала - PNP/NPN инверторные модули

Системы для преобразования сигнала - PNP/NPN инверторные модули



Системы для преобразования сигнала - преобразователи сигнала PNP в NPN

Во время настройки или технического обслуживания машин и оборудования, часто случается, что датчики с необходимым выходным сигналом недоступны. Разъемы ifm с встроенным преобразователем сигнала PNP в NPN преобразуют PNP-сигнал датчика в выходной сигнал NPN.
Датчики подключаются с помощью разъемов М12. Они гарантируют прочное уплотнение даже при установке без инструментов. Втулка специальной конструкции защищает уплотнительное кольцо от разрушения, вызванного перетягиванием гайки. Даже в тяжелых условиях эксплуатации, кабельные разъёмы защищены от непредусмотренного ослабления с помощью специальной защиты от вибраций.