1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Системы для оценки стандартных сигналов
  5. Двухканальные пороговые реле

Системы для оценки стандартных сигналов - 2-канальные пороговые реле

  • Два аналоговых токовых входа
  • Мониторинг двух предельных значений с отдельными выходными реле
  • Различные настраиваемые функции мониторинга
  • Хорошо читаемый, светящийся OLED-дисплей
  • Широкий диапазон рабочих температур

Системы для оценки стандартных сигналов - 2-канальные пороговые реле



2-канальные пороговые реле

Во многих производственных процессах, мониторинг порогового значения потока, давления, температуры или уровня является важным требованием для надежного функционирования заводов и оборудования. Во всех маслоохлаждаемых двигателях, насосах и коробках передач, мониторинг разницы в температуре между входными и выходными линиями служит для обнаружения износа на ранней стадии. Степень загрязнения фильтра можно обнаружить с помощью мониторинга дифференциального давления.
Программируемые пороговые реле предназначены для оценки аналоговых стандартных сигналов полученных от датчиков или передатчиков.
Широкие возможности настройки параметров упрощают соответствие требованиям данной области применения.