You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Датчики угла наклона

Датчики угла наклона

  • Датчики для статических и динамических измерений
  • Доступны угловые диапазоны до 360°
  • Исполнения с 1 или 2 осями
  • Различные исполнения с очень высокой степенью защиты (до IP 69K)
  • В зависимости от типа датчика, вывод сигнала через разные интерфейсы

Датчики угла наклона

Датчики угла наклона

Горизонтальное выравнивание является важным требованием для надёжной работы заводов и оборудования. Датчики угла наклона предназначены для определения углового положения или выравнивания подвижной техники, так как они измеряют угол соответствующего объекта относительно силы тяжести. Для установки не требуется никаких сложных механических соединений, поэтому интеграция датчика в соответствующее применение совсем проста. ifm предлагает датчики угла наклона в различных исполнениях и с различными диапазонами измерения и степенями точности в зависимости от требований. Кроме того, приборы доступны с различными вариантами выходов, напр. CANopen, J1939 и IO-Link.