1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Датчики скорости
  5. Компактные датчики скорости для взрывоопасных зон

Датчики скорости - Компактные датчики скорости для взрывоопасных зон

  • Для применения во взрывоопасной среде
  • Простая настройка параметров на приборе
  • Удобный процесс настройки датчика позволит сэкономить время и затраты
  • Для прямого подключения к ПЛК
  • 2 в 1: датчик скорости и оценка в одном компактном корпусе

Датчики скорости - Компактные датчики скорости для взрывоопасных зон



Компактные датчики скорости для взрывоопасных зон

В промышленных применениях приводы требуют слежения за скоростью вращения или полной остановкой. В потенциально взрывоопасных средах датчики скорости используются для безопасного обнаружения полной остановки, повышенной и пониженной скорости приводов или для обнаружения обрыва ремня на конвейерах.
Компактные датчики скорости серии DI совмещают обнаружение скорости вращения и мониторинг в одном приборе. Головка датчика работает на индуктивном принципе. Датчик обнаруживает металлическую поверхность на вращающихся частях оборудования, например, на зубчатых колесах или кулачковых валах. Встроенная оценочная электроника преобразует информацию в скорость вращения.
Целевая скорость настраивается с помощью потенциометра или кнопок на приборе.
Датчики можно использовать в зоне 22 (непроводящая пыль) в соответствии с группой II, категории 3D.