You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Энкодеры
  5. Инкрементные энкодеры без дисплея

Инкрементные энкодеры без дисплея

  • Варианты со сплошным валом с зажимным/синхро фланцем или полым валом
  • Разрешение от 2 до 10000 импульсов
  • Кабельные вводы для осевого или радиального применения
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации

Инкрементные энкодеры без дисплея

Инкрементные энкодеры

Инкрементные энкодеры формируют точно определенное количество импульсов за каждый оборот. Импульсы являются мерой углового или линейного расстояния перемещения. Фазовая разница между сигналами А и В, смещенными относительно друг друга на 90°, позволяет определять направление вращения.