1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов
  5. Коммутирующие усилители для преобразования сигналов от датчиков

Коммутирующие усилители для преобразования сигналов от датчиков

  • Встроенный блок питания с широким диапазоном для питания датчиков
  • Компактное исполнение
  • Вставные винтовые клеммы упрощают настройку
  • С PNP или NPN управлением
  • Одноканальное или двухканальное исполнение

Коммутирующие усилители для преобразования сигналов от датчиков



Коммутирующие усилители для преобразования сигналов от датчиков

Транзисторные выходы стандартных датчиков предназначены для небольших токов нагрузки. Если пользователь желает переключиться на большой ток нагрузки или даже переменный ток, он должен применить коммутирующий усилитель. Он использует сигнал от датчика для управления выходным реле.
ifm предлагает коммутирующие усилители в одноканальном или двухканальном исполнении. Они оснащены встроенным источником питания с широким диапазоном (110...240 В AC), чтобы подавать в подключенные датчики напряжение (24 В DC). Благодаря тонкому исполнению, коммутирующие усилители занимают очень мало места в шкафу управления.