1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов
  5. Датчики для клапанов с выдвижным штоком

Датчики для клапанов с выдвижным штоком

  • Обратная связь по положению для односедельных и двухседельных клапанов и для диафрагмовых клапанов
  • Свободно выбираемые коммутационные выходы: клапан открыт / закрыт, подъем клапана над седлом
  • Заменяет три бинарных приемника импульсов
  • Разрешение 0.2 мм на протяжении всего диапазона измерения
  • Программирование положения клапана с помощью кнопок

Датчики для клапанов с выдвижным штоком



Датчики для клапанов с выдвижным штоком

Датчик для клапанов предоставляет надежную обратную связь по положению клапана на линейной запорной арматуре. Датчик передает сигналы о состоянии задвижки в контроллер: задвижка открыта, задвижка закрыта и промежуточное положение напр. подъем клапана над седлом для промывки.
Кроме того, высокое разрешение измерительного тракта разрешает обнаружение износа и позволяет плановое предупредительное обслуживание уплотнения диска клапана. Периодичность технического обслуживания можно адаптировать по мере необходимости и фактическому износу, что увеличивает срок службы и доступность.
Используя датчик для клапана больше не требуется сложная установка нескольких отдельных датчиков позиционирования.
Простое программирование точек переключения простым нажатием кнопки, заменяет трудоемкую механическую регулировку на соответствующие положения клапана. Монтажные допуски или диапазоны срабатывания больше не нужно принимать во внимание.
Светодиодная индикация трех возможных положений клапана.
Датчик для клапана доступен с коммутационными выходами, аналоговым выходом или интерфейсом AS.