You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов

Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов

  • Сдвоенный индуктивный датчик для пневматических актуаторов и клапанов
  • Предназначен для простой установки на обычные приводы на основе VDI / VDE 3845
  • Быстрая и простая установка сдвоенных датчиков AS-i
  • Обратная связь по положению для клапанов с выдвижным с величиной хода до 80 мм
  • Постоянный надежный мониторинг клапана

Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов

Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов

### Датчики для клапанов
Клапаны широко используются для контроля воздуха, жидких и газообразных сред в технологических процессах. Пневматические вентильные приводы обычно используются для механической регулировки положения. Положение клапана должно контролироваться с помощью электроники.

Сдвоенный датчик для вентильных приводов
Круглый объект, также называемый как 'шайба', с двумя металлическими винтами смещёнными на 90°, прикреплён на вал актуатора. Крепёжные винты находятся в разной высоте. Компактный сдвоенный индуктивный датчик (типа IND) с двумя встроенными датчиками распознаёт верхний и нижний металлический винт в зависимости от положения клапана и, таким образом, две точки переключения. Эта система работает надёжно, без износа компонентов. Она устойчива к внешнему воздействию и нечувствительна к механическому воздействию, такому как вибрации или удары.

Датчики для клапанов с выдвижным штоком
Для обратной связи по положению клапанов с выдвижным штоком используется efector valvis. Можно установить две или три точки переключения с шагом 80 мм. Кроме положения клапана "открытый" и "закрытый", для контроля используется третье положение "подъем клапана над седлом" (активизирован в процессе очистки). Благодаря разрешению 0.2 мм датчик обнаруживает даже очень маленькие изменения положения клапана. Индуктивный принцип измерения гарантирует бесконтактный принцип действия без изнашивания. Различные адаптеры позволяют простую установку одного датчика на клапанах различных производителей и размеров.