1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики прикосновения
  5. Датчики прикосновения с диаметром 100 мм

Датчики прикосновения с диаметром 100 мм

  • Бесконтактное переключение, без механического воздействия
  • Светодиоды для визуальной обратной связи
  • Устойчивый к маслам, ударам и царапинам
  • Различные цвета окружности

Датчики прикосновения с диаметром 100 мм



Датчики прикосновения с диаметром 100 мм

Ёмкостной принцип работы датчика реагирует на прикосновение руки. Динамические датчики прикосновения в значительной степени подавляют помехи, такие как: вода, слои льда или инородные тела. Однако, прикосновение руки в перчатке, вызывает их срабатывание. Статические датчики прикосновения обнаруживают руку и объекты до тех пор, пока чувствительная поверхность под воздействием. Датчики прикосновения работают и через стекло. В отличие от механических переключателей датчики прикосновения работают без износа. Датчики реагируют на прикосновение, поэтому для их активации не требуется усилия при нажатии, что значительно облегчает их использование. Зелёные светодиоды можно контролировать по отдельности и использовать их, например, для отображения состояния оборудования и машины.
При прикосновении срабатывает оптическая индикация касания.
В промышленности датчики используются как кнопка для запуска/остановки или подтверждения на машинах.
Их также можно использовать как кнопку в подвижной технике или прицепах. Кроме того, их можно использовать в транспорте как кнопки для открытия дверей.