1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики прикосновения
  5. Полный обзор продукции

Ультразвуковые датчики - Полный обзор продукции

  • Прочная альтернатива к механическим переключателям
  • Эксплуатация без изнашивания и техобслуживания благодаря срабатыванию без механического воздействия
  • Запуск пальцем или рукой
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Динамический, статический или бистабильный принцип

Ультразвуковые датчики - Полный обзор продукции



Overall programme

Емкостные датчики прикосновения могут использоваться, например, для запуска и остановки машин, а также, как кнопки для открытия и закрытия ограждений. В отличие от механических переключателей, датчики прикосновения работают без износа.
Различается динамический или статический принцип работы и принцип удержания.
Динамические датчики прикосновения обнаруживают приближающуюся руку и хорошо подавляют помехи, такие как: вода, слой льда или инородные тела. Однако, прикосновение руки в перчатке, вызывает их срабатывание.

Статические датчики прикосновения обнаруживают руку и объекты на протяжении времени касания даже через стекло, что обеспечивает защиту от повреждения.
Используя принцип удержания, можно включать датчик коротким касанием и выключать его повторным коротким касанием. Более того, корпус устойчив к воздействию масла, а также, к ударам и царапинам.
При прикосновении срабатывает оптическая индикация касания.