1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики для специальных применений
  5. Обнаружение стекла и пленок

Фотоэлектрические датчики для специальных применений - Обнаружение стекла и плёнок

  • Удобный процесс настройки датчика позволит сэкономить время и затраты
  • Автоматическая настройка точки переключения в случае загрязнения
  • Высокая частота переключения для высокоскоростных процессов
  • Большой выбор компонентов системы для простого и безопасного монтажа
  • Простое выравнивание благодаря видимому красному лучу света

Фотоэлектрические датчики для специальных применений - Обнаружение стекла и плёнок



Обнаружение стекла и пленок

Датчики для определения прозрачных объектов состоят из рефлекторного датчика с поляризационным фильтром и очень точным призматическим отражателем. Датчики безопасно обнаруживают стекло, пленку, ПЭТ-бутылки или прозрачную упаковку и могут использоваться для подсчета бутылок или стаканов или для контроля разрыва пленки. Поэтому они часто используются в пищевой и фармацевтической промышленности и производстве напитков.

Датчики работают с видимым красным светом, что упрощает выравнивание датчика в процессе настройки. Благодаря высокой частоте переключения они идеально подходят для очень быстрых процессов.

Срабатывание на свет/темноту и чувствительность настраивается с помощью кнопок на приборе.