1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики для специальных применений
  5. Датчики цвета с высоким разрешением

Фотоэлектрические датчики для специальных применений - Датчики цвета с высоким разрешением

  • Распознавание, сортировка и контроль предметов по цвету
  • Удобный процесс настройки датчика позволит сэкономить время и затраты
  • Надежное обнаружение цветовых оттенков
  • Высокая частота переключения для высокоскоростных процессов
  • Большой выбор компонентов системы для простого и безопасного монтажа

Фотоэлектрические датчики для специальных применений - Датчики цвета с высоким разрешением



Датчики для распознавания цвета с высоким разрешением

В высокой степени автоматизированных производственных процессах цвет часто является критерием выбора для обнаружения, сортировки или обследования различных продуктов и товаров. Цвет самого продукта и упаковки, этикетки или отпечатков могут точно обнаруживаться с помощью электронных датчиков цветного изображения.

Настройка цвета для распознавания датчиком осуществляется с помощью простого нажатия кнопки. Надежное различение тончайших цветовых оттенков осуществляется с помощью пяти градаций чувствительности. Автоматическое включение выходного каскада автоматически настраивает тип выходного сигнала датчика на PNP или NPN.