- Главная страница
- Продукция
- Датчики позиционирования и обнаружения объектов
- Фотоэлектрические датчики для специальных применений
Фотоэлектрические датчики для специальных применений
- Высококачественные фотоэлектрические датчики для различных применений
- Отличное соотношение цены и качества
- Компактный лазерный датчик с диапазоном 10 м
- Простая настройка с помощью кнопок обучения или потенциометра
- Большой выбор компонентов системы для простого и безопасного монтажа
Фотоэлектрические датчики для специальных применений
Фотоэлектрические датчики для специальных применений
В высокой степени автоматизированных производственных процессах цвет часто является критерием выбора для обнаружения, сортировки или обследования различных продуктов и товаров. Цвет самого продукта и упаковки, этикетки или отпечатков можно точно определять с помощью электронных датчиков цветного изображения.
С помощью датчиков контрастного распознавания маркировка и очень плоские объекты обнаруживаются просто и надёжно.
Датчики для определения прозрачных объектов состоят из рефлекторного датчика с поляризационным фильтром и очень точным призматическим отражателем. Датчики безопасно обнаруживают стекло, пленку, ПЭТ-бутылки или прозрачную упаковку и могут использоваться для подсчета бутылок или стаканов или для контроля разрыва пленки.
Фотоэлектрические датчики уровня бесконтактно обнаруживают уровень сыпучих материалов и непрозрачных жидкостей.