1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Оптоволоконные датчики
  5. Оптоволоконные датчики для высоких температур

Оптоволоконные датчики для высоких температур

  • Устойчивость к различным агрессивным химикатам
  • Металло-силиконовый кожух для применения до 150 °C
  • Для применения при высокой температуре
  • Эксплуатация как однолучевой световой барьер или датчик диффузного отражения
  • Различные исполнения и чувствительные головки для множества применений

Оптоволоконные датчики для высоких температур



Оптоволоконные системы для применения в среде с высокой температурой

Оптоволоконные датчики используются там, где пространство для монтажа стандартных фотоэлектрических датчиков ограничено. Оценочная электроника и оптическое волокно устанавливаются отдельно. Оптоволоконные системы можно устанавливать в местах со сложным доступом.

Оптоволоконные системы выполнены в виде однолучевых датчиков или датчиков диффузного отражения.

Силикатное стеклянное оптоволокно для температуры до 150 °C поставляется с металл-силиконовой оболочкой. Кожух для применения при высокой температуре (сталелитейная или стекольная промышленность) изготовлен из алюминия (до 290 °C) или нержавеющей стали (до 315 °C).