1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Оптоволоконные датчики
  5. Многоканальные усилители для стеклянного оптоволокна

Многоканальные усилители для стеклянного оптоволокна

  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Дисплей с графическими возможностями для простой настройки
  • Эксплуатация с высококачественными стеклянными оптоволокнами для тяжелых условий промышленного применения
  • Точное обнаружение небольших деталей
  • Доступные в 2, 4, 6 или 8-канальных исполнениях

Многоканальные усилители для стеклянного оптоволокна



Многоканальные оптоволоконные усилители со стекловолокном

В сферах применения, где оптоволоконные датчики необходимы для обнаружения положения, многоканальные оптоволоконные усилители серии ОО для оптоволоконных датчиков в металлической изоляции со стекловолокном представляют выгодную по цене альтернативу для множества отдельных оптоволоконных усилителей, установленных рядом друг с другом.

Благодаря компактному исполнению многоканальные оптоволоконные усилители серии ОО можно использовать в применениях с ограниченным пространством. Установка датчика на DIN-рейку и адаптация оптоволокна занимает всего несколько шагов. Настройка порога срабатывания, режима срабатывания на свет/темноту, задержки на выходе и выбор необходимого канала производится просто с помощью кнопок на усилителе.

Логическое соединение И или ИЛИ всех каналов программируется. Взаимное оптическое нарушение отдельных каналов исключено.

Оптоволоконный усилитель серии ОО предлагается в исполнении с 2, 4, 6 или 8 каналами.