You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Оптоволоконные датчики

Оптоволоконные датчики

  • Простое подключение оптоволокна к усилителю
  • Удобный процесс настройки датчика позволит сэкономить время и затраты
  • Светодиодная индикация для контроля работы, коммутационного состояния и функции
  • Акриловые или стеклянные оптоволокна для разных областей применения
  • Быстрый и простой монтаж

Оптоволоконные датчики

Оптоволоконные системы

Оптоволоконные системы используются там, где пространство для монтажа стандартных фотоэлектрических датчиков ограничено. Оценочная электроника и оптическое волокно устанавливаются отдельно.
Оптоволоконные системы можно устанавливать в местах со сложным доступом.

Оптоволоконные системы выполнены в виде однолучевых датчиков или датчиков диффузного отражения.

Акриловые оптоволоконные датчики подходят для стандартных применений, где нет особых требований, таких как: устойчивость к теплу или химическим воздействиям. Их можно укорачивать по длине, а их стоимость ниже стекловолокнных оптических датчиков.

Оптоволокно из силикатного стекла более устойчиво к воздействию высоких температур, износу или химически агрессивным средам по сравнению с акриловым волокном. При изгибе оно не изменяет оптический отклик. Стеклянное оптоволокно нельзя укоротить до нужной длины.

Сверхгибкое волокно отличается пониженными потерями на изгибах малого радиуса.