1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики расстояния
  5. Датчики измерения расстояния О5 с дисплеем

Датчики измерения расстояния О5 с дисплеем

  • Надежное подавление заднего фона и обнаружение независимо от цвета объекта
  • Измерение времени пролёта луча в компактном исполнении
  • Надежное обнаружение глянцевых поверхностей
  • Возможен косой угол к объекту

Датчики измерения расстояния О5 с дисплеем



Датчики измерения расстояния О5 с дисплеем

Датчик измерения расстояния O5D с измерением времени пролёта луча, основанном на технологии PMD (PMD = фотонное смешивающее устройство). В стандартном прямоугольном корпусе он сочетает следующие преимущества: большое расстояние срабатывания, надежная функция подавления заднего фона, видимый красный луч света, высокий эксплуатационный резерв.

Точка переключения настраивается с точностью до сантиметра с помощью кнопок "+/-" и дисплея. Благодаря IO-Link, точку переключения можно также настроить с помощью контроллера или ПК. Текущее значение можно в любое время отобразить на дисплее.

Точное подавление заднего фона обеспечивает надежное обнаружение даже блестящих, матовых, темных или светлых объектов. Датчик обеспечивает надежную работу при любом угле падения и тем самым обеспечивает гибкость в установке и снижение затрат.

Исполнение с классом лазера 1 соответствует требованиям применения в автомобильной промышленности.