1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики расстояния
  5. Датчики измерения расстояния типа М30

Датчики измерения расстояния типа М30

  • Компактный и прочный корпус
  • Удобная коммуникация через IO-Link
  • Большой диапазон до 2 м
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Исполнение с лазерной защитой класса 1 или 2

Датчики измерения расстояния типа М30



Датчики измерения расстояния типа М30

OID - это датчик измерения расстояния, оснащенный IO-Link с измерением времени пролёта луча, основанном на технологии PMD (PMD = фотонное смешивающее устройство) В одном компактном корпусе М30 он сочетает следующие преимущества: большое расстояние срабатывания, надежная функция подавления заднего фона, видимый красный луч света и высокий эксплуатационный резерв.
Благодаря высокой степени защиты датчик идеально подходит для применения в тяжелых условиях промышленного применения.

Благодаря IO-Link, точку переключения можно настроить с помощью контроллера или ПК. Случайные изменения в настройке прямо на датчике исключены, что повышает защиту от несанкционированного доступа.

Точное подавление заднего фона обеспечивает надежное обнаружение даже блестящих, матовых, темных или светлых объектов. Датчик обеспечивает надежную работу при любом угле падения и тем самым обеспечивает гибкость в установке и снижение затрат.

Исполнение с классом лазера 1 соответствует требованиям применения в автомобильной промышленности.