1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики расстояния
  5. Датчики измерения расстояния типа М30 с интуитивным функционированием

Датчики измерения расстояния типа М30 с интуитивным функционированием

  • Надежное подавление заднего фона и обнаружение независимо от цвета объекта
  • Простая настройка параметров с помощью настроечного кольца с блокировкой
  • Надежное обнаружение глянцевых поверхностей
  • Возможен косой угол к объекту
  • Удобная коммуникация через IO-Link

Датчики измерения расстояния типа М30 с интуитивным функционированием



Датчики измерения расстояния типа М30 с интуитивным функционированием

Датчик измерения расстояния OID с измерением времени пролёта луча, основанном на технологии PMD (PMD = фотонное смешивающее устройство). Он сочетает в себе следующие преимущества: большое расстояние срабатывания, надежная функция подавления заднего фона, видимый красный луч света, высокий эксплуатационный резерв в одном прочном компактном корпусе М30.

Точка переключения легко устанавливается с помощью установочного кольца (easy turn). Шкала показывает заданное расстояние. Точка переключения может быть настроена до установки.

Точное подавление заднего фона обеспечивает надежное обнаружение даже блестящих, матовых, темных или светлых объектов. Датчик обеспечивает надежную работу при любом угле падения и тем самым обеспечивает гибкость в установке и снижение затрат.

Исполнение с классом лазера 1 соответствует требованиям применения в автомобильной промышленности.