1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Лазерные датчики
  5. Тип М18 Cube в металлическом корпусе

Ультразвуковые датчики - тип М18 Cube в металлическом корпусе

  • Небольшое компактное исполнение со стандартной резьбой М18 и технологией времени пролёта луча PMD
  • Датчики опасности лазера класса 1 - напр. для автомобильной промышленности
  • Визуализация и настройка расстояния с помощью IO-Link и 2-цветного дисплея на приборе
  • Простая настройка с 3 кнопками или IO-Link