1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Лазерные датчики
  5. Датчик М18 для заводской автоматизации

Лазерные датчики - Тип М18 для заводской автоматизации

  • Надёжное обнаружение небольших объектов
  • Отличное соотношение цены и качества
  • Простое выравнивание благодаря видимому лазерному пятну
  • Удобный процесс настройки датчика позволит сэкономить время и затраты
  • Точное подавление заднего фона

Лазерные датчики - Тип М18 для заводской автоматизации



Датчики М18 для заводской автоматизации

Исполнение с резьбой, наиболее часто используемое для лазерных датчиков в технологии автоматизации - это датчики типа OG с корпусом М18. Прочный корпус из нержавеющей стали позволяет надежно обнаруживать даже мельчайшие объекты в суровой промышленной среде. Приборы отличаются большим расстоянием срабатывания, долговременной стабильностью и высокой частотой переключения. Датчики диффузного отражения обеспечивают очень точное подавление заднего фона, предотвращая непреднамеренное переключение также в сложных применениях.

В ассортимент продукции входят однолучевые световые барьеры, рефлекторные датчики и датчики диффузного отражения. На лазерных датчиках с режимом обучения можно с помощью кнопок настроить диапазоны, срабатывание на свет или темноту, а у датчиков диффузного отражения подавление заднего фона.