1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Лазерные датчики
  5. Прямоугольное исполнение О5 для заводской автоматизации

Лазерные датчики - Прямоугольное исполнение О5 для заводской автоматизации

  • Точное обнаружение небольших деталей
  • Простое выравнивание благодаря видимому лазерному пятну
  • Расширенный ассортимент крепежных элементов
  • Удобный процесс настройки датчика позволит сэкономить время и затраты

Лазерные датчики - Прямоугольное исполнение О5 для заводской автоматизации



Датчики О5 в прямоугольном корпусе для автоматизации производства.

Фотоэлектрические датчики серии О5 отличаются большим расстоянием срабатывания, универсальностью концепции установки и монтажа и прекрасным соотношением цены и качества. В серию датчиков входят: однолучевые световые барьеры, отражательные световые затворы и датчики диффузного отражения. Датчики обнаруживают даже мельчайшие объекты с диаметром 1,5 мм.

Датчики устанавливаются просто и быстро. Множество крепежных элементов позволяет оптимальную адаптацию к конкретной ситуации установки.

Разъем можно вращать на 270°, что позволяет установку в любом направлении. Точка лазерного света, видимая на объекте или отражателе, упрощает выравнивание датчиков в процессе настройки.

Чувствительность и коммутационная функция настраиваются просто с помощью кнопок.