1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Инфракрасные датчики температуры с дисплеем

Фотоэлектрические датчики - Инфракрасные датчики температуры с дисплеем

  • 2 независимых, программируемых переключаемых выхода
  • Линзы, устойчивые к царапинам, для минимальной чувствительности к рассеянному свету.
  • Интуитивное и удобное управление
  • Надежное измерение температуры до 1350 °C

Фотоэлектрические датчики - Инфракрасные датчики температуры с дисплеем



Инфракрасные датчики температуры с дисплеем

Датчики для инфракрасного измерения температуры обеспечивают надёжное обнаружение положения объектов с высокой температурой, например, в сталелитейной или стекольной промышленности.

Датчики обнаруживают инфракрасное излучение, излучаемое объектами, и преобразовывают его в выходной сигнал. Если обнаруженная температура выше установленного порога срабатывания, то коммутационный выход переключается и его состояние отображается светодиодами.

Пороги переключения и конфигурации выхода легко устанавливаются и воспроизводятся с помощью кнопки и дисплея. Во время эксплуатации дисплей показывает текущее измеренное значение в процентах.

Благодаря прочному корпусу и точной высококачественной линзе, датчики могут использоваться в очень тяжелых условиях эксплуатации.