1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Тип М18 Cube для влажной среды

Фотоэлектрические датчики - Тип М18 Cube для влажной среды

  • Компактные датчики для пищевой и питьевой промышленности
  • Надежное уплотнение для влажной среды
  • Немедленно готов к работе благодаря фиксированной настройке
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Большой выбор компонентов системы для простого и безопасного монтажа

Фотоэлектрические датчики - Тип М18 Cube для влажной среды



Датчики типа М18 Cube для применения во влажной среде

Компактный корпус датчиков OG-Cube серии wetline изготовлен из нержавеющей стали, и, таким образом, идеально подходит для применения в пищевой промышленности, напр. на сыродельных, пивоваренных заводах или мясоперерабатывающей промышленности. Корпус из нержавеющей стали, уплотнитель из материала, одобренного для пищевой промышленности и высокая степень защиты IP 69K разрешают применение фотоэлектрических датчиков во влажной среде, в которой используются агрессивные чистящие средства. Пластиковый объектив предотвращает попадание осколков в производственный процесс в случае повреждения линзы датчика.

Видимый красный свет упрощает монтаж и настройку. Принадлежности из нержавеющей стали для быстрого и простого монтажа.