1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Датчик М18 для заводской автоматизации

Фотоэлектрические датчики - Тип М18 для заводской автоматизации

  • Отличное соотношение цены и качества
  • Очень большие диапазоны
  • Точное подавление заднего фона
  • Прочный корпус из нержавеющей стали
  • Большой выбор компонентов системы для простого и безопасного монтажа

Фотоэлектрические датчики - Тип М18 для заводской автоматизации



Датчики типа М18 для автоматизации производственных процессов

Исполнение с резьбой М18 чаще всего используется для фотоэлектрических датчиков в технологии автоматизации. Прочный металлический корпус обеспечивает надежное обнаружение объектов в тяжелых условиях эксплуатации. Датчики отличаются большим расстоянием срабатывания, долговременной стабильностью и высокой частотой переключения. Датчики диффузного отражения обеспечивают четкое подавление заднего фона, и таким образом предотвращают непреднамеренное переключение даже в сложных условиях эксплуатации.

В ассортимент продукции входят однолучевые световые барьеры, рефлекторные датчики и датчики диффузного отражения. У всех типов датчиков есть возможность настройки. В сложных применениях точная настройка производится с помощью потенциометра или кнопок. У фотоэлектрических датчиков с режимом обучения с помощью кнопок можно просто настроить диапазоны и срабатывание на свет и темноту. У датчиков диффузного отражения можно настроить подавление заднего фона.

Широкий ассортимент системных компонентов обеспечивает простое и безопасное внедрение в ваше применение.